IC Insulating tube PVC 2.0 mm blue Numéro d'article 92121

Détails de l'article

Numéro d'article
92121
Typ
IC Insulating tube PVC 2.0 mm blue
Colour
blue
Inner-Ø mm
2
Wall thickness mm
0.4
PU/m
50
EAN / GTIN
4060892392726
customs tariff number
39173200

Caractéristiques techniques

DIN 40621
Temperature range -20°C up to +90°C

Détails du produit

Construction

      • PVC

Propriétés

      • silicone-free

Tests

      • Flammability acc. to UL 94: V2

Utilisation

      • PVC insulating tube for insulating and bundling cables and wires.
      • Plant and machine construction
      • Robot construction
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible