![PURö-JZ-HF-YCP / PURö-OZ-HF-YCP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22400_PF_1520x1160.jpg)
![PURö-JZ-HF-YCP / PURö-OZ-HF-YCP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M22400_PF_1520x1160.jpg)
PURö-JZ-HF-YCP gris 65 G 1,5 mm²
Numéro d'article 22469
- UV resistant
- for outdoor use
- EMC-preferred type
- for use in drag chains in continuous motion
Détails de l'article PURö-JZ-HF-YCP gris 65 G 1,5 mm²
- Numéro d'article
- 22469
- Désignation de l'article
- PURö-JZ-HF-YCP gris 65 G 1,5 mm²
- AWG (approx.)
- 16
- Ø extérieur mm (approx.)
- 32,6
- Indice cuivre kg/km
- 1315,0
- Poids kg/km (approx.)
- 2401,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892137709
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques PURö-JZ-HF-YCP gris 65 G 1,5 mm²
Câble pour chaînes porte-câbles PUR suivant la DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Plage de température | en mouvement -20°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Tension de claquage | 8000 V |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit PURö-JZ-HF-YCP gris 65 G 1,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Isolation conducteur: PVC résistant aux huiles suivant la DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection (OZ)
-
- Conducteurs torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Rubannage non tissé
-
- Gaine intermédiaire: PVC
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Rubannage non tissé
-
- Gaine extérieure: Polyuréthane spécial selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (type de mélange TMPU)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
-
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- pour usage en extérieur
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
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
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
- 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
-
Câble pour chaînes porte-câbles extrêmement robuste, qui se distingue par sa grande résistance à l'abrasion et sa résilience. Grâce à sa résistance aux huiles minérales, en particulier aux émulsions de liquides de refroidissement, il est utilisé dans la construction de machines, d'outils et d'installations, dans les laminoirs et les aciéries, à des endroits particulièrement critiques. Grâce à sa grande résistance à l'abrasion et à son faible rayon de courbure, il convient parfaitement à l'utilisation dans les installations de chaînes porte-câbles. Ces câbles blindés sont parfaitement adaptés à la transmission de signaux de données sans perturbations pour les techniques de mesure, de commande et de régulation. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.