PAAR-TRONIC gris 24 x 2 x 0,25 mm² Numéro d'article 19051
  • Certificat HAR
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat EAC
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • code couleur DIN 47100
  • pour une utilisation flexible, là où les conditions de construction ou de construction exigent des diamètres extérieurs très petits

Détails de l'article

Numéro d'article
19051
Désignation de l'article
PAAR-TRONIC gris 24 x 2 x 0,25 mm²
AWG (approx.)
24
Ø extérieur mm (approx.)
15,6
indice cuivre/km
120,0
Poids kg/km (approx.)
280,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Eca
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892081705
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de données PVC suivant la DIN VDE 0812
Plage de température en mouvement -5°C à +80°C
pose fixe -30°C à +80°C
Tension maximum de service 350 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 1200 V
Tension de claquage 2400 V
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:
0,14 - 0,25 mm²: approx. 100 pF/m
0,34 - 0,75 mm²: approx. 150 pF/m
Couplage capacitif k1 à 800 Hz:, max. 300 pF/100m
Impédance caractéristique 78 Ohm,
(valeur de référence)
Inductance approx. 0.65 mH/km
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, 0,5 - 0,75 mm²: brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Structure toron:
      • 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: approx. 14 x 0,15 mm
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
      • Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
      • Repérage des conducteurs selon DIN 47100 (toronnage par paires), coloré
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée, Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7032)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • largement résistant: huiles,
      • détails: voir "informations techniques"
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Pour une utilisation flexible en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement dans des endroits secs, humides et mouillés, mais pas à l'extérieur, comme câble de commande et de signalisation dans l'électronique, la technique de mesure et de régulation, ainsi que partout où des câblages doivent être effectués grâce à des diamètres extérieurs les plus petits possibles en tenant compte des possibilités électroniques, par ex. installations de calcul, technique de signalisation, balances, etc.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible