PAAR-TRONIC-Li-2YCY gris 8 x 2 x 0,22 mm² Numéro d'article 21114
  • Certificat EAC
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • faible capacité
  • avec drain de masse
  • type préférentiel CEM

Détails de l'article

Numéro d'article
21114
Désignation de l'article
PAAR-TRONIC-Li-2YCY gris 8 x 2 x 0,22 mm²
AWG (approx.)
24
Ø extérieur mm (approx.)
9,6
Indice cuivre kg/km
62,0
Poids kg/km (approx.)
123,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892097560
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de données PVC
Plage de température en mouvement -5°C à +70°C
pose fixe -30°C à +80°C
Tension maximum de service 250 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Tension d'essai cond./blindage 1000 V
Résistance du conducteur à 20°C 0,22 mm²: max. 93,0 Ohm/km
0,34 mm²: max. 57,5 Ohm/km
0,5 mm²: max. 39,3 Ohm/km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:
2 - 4 (Paires): approx. 72 pF/m
8 - 10 (Paires): approx. 60 pF/m
Capacité de service cond./blindage à 800 Hz:, approx. 72 pF/m
Atténuation de diaphonie à 1 MHz, 50.00 dB
à 10 MHz, 40.00 dB
(valeur de référence)
Inductance approx. 0.66 mH/km
Résistance de couplage à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km
Rayon de courbure minimum en mouvement 12x Ø extérieur
pose fixe 7,5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, multibrin
      • Structure toron:
      • 0,22 mm²: 7 x 0,2
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3
      • Isolation conducteur: PE selon DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (type de mélange LD/MD)
      • Repérage des conducteurs selon DIN 47100 (toronnage par paires), coloré
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée, Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • Fil de bourrage, cuivre étamé
      • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
      • Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
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
      • Câble de données à isolation PE, toronné par paires, pour la transmission de signaux et de données sans perturbations sur de grandes distances ; le toronnage par paires réduit les couplages électriques à l'intérieur du câble et supprime ainsi efficacement les effets de diaphonie. Grâce à des taux de transmission élevés, convient parfaitement aux interfaces RS 422 et RS 485. Convient à la pose fixe dans des endroits secs, humides et mouillés, mais pas à l'extérieur. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible