NA2XSY 6/10 kV rouge 1 x 300 rm / 25 mm² Numéro d'article 32450
  • Certificat VDE
  • Conducteur Alu
  • isolation XLPE
  • Gaine PVC
  • 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV

Détails de l'article

Numéro d'article
32450
Désignation de l'article
NA2XSY 6/10 kV rouge 1 x 300 rm / 25 mm²
AWG (approx.)
600 kcmil
Ø extérieur mm (approx.)
36,0 - 41,0
Indice cuivre kg/km
283,0
Indice d'Al kg/km
870,0
Poids kg/km (approx.)
1910,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
0
Base aluminium en EUR / 100kg
0
Conditionnement/m
500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892276743
Numéro de tarif douanier
85446090

Caractéristiques techniques

Câble moyenne tension selon DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, CEI 60502
Plage de température en pose -5°C
Température de service admissible à l'âme +90°C
Température de court-circuit à l'âme +250°C durée de court-circuit max. 5 s
Tension nominale voir fiche technique
Tension des service voir fiche technique
Tension d'essai voir fiche technique
Rayon de courbure minimum 15x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Conducteur Alu, multibrin selon DIN VDE 0295 cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
      • couche conductrice intérieure
      • Isolation conducteur: polyéthylène réticulé (XLPE) selon HD 620 S2 (type de mélange DIX8)
      • Couche conductrice extérieure
      • Rubanage conducteur
      • Blindage: rubanage en fils de cuivre avec un ou deux conducteurs concentriques
      • Rubanage
      • Gaine extérieure: PVC selon HD 620 S2 (type de mélange DMV6)
      • Couleur de la gaine: rouge

Propriétés

      • possibilité pose souterraine
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Remarques

      • rm = conducteur rond multibrins
      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • l'isolation des conducteurs et la couche conductrice extérieure sont extrudées ensemble en une seule opération et sont solidement soudées entre elles de manière durable afin de garantir une sécurité de fonctionnement optimale. Pour le montage, il est recommandé d'utiliser un outil de décollement.
      • N° d'article 32444, 32446, 32448, 32457, 32459, 32461, 32470, 32472, 32474: autorisés uniquement pour la pose en terre

Utilisation

    À l'intérieur des bâtiments et dans des chemins de câbles, à l'extérieur lors d'une installation protégée, dans le sol, dans l'eau, ainsi que sur des supports pour les installations industrielles, les systèmes de distribution et les centrales électriques. Grâce à leurs bonnes propriétés de pose, ils peuvent également être installés facilement dans des chemins difficiles. La présence d'une couche conductrice interne entre le conducteur et l'isolation en polyéthylène réticulé (VPE), ainsi qu'une couche conductrice externe adhérente sur l'isolation en VPE, assure une construction exempte de décharges partielles avec une grande fiabilité opérationnelle.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible