N2XSY 6/10 kV rouge 1 x 35 rm / 16 mm²
Numéro d'article 32400
- Conducteur cuivre
- isolation XLPE
- Gaine PVC
- 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
Détails de l'article N2XSY 6/10 kV rouge 1 x 35 rm / 16 mm²
- Numéro d'article
- 32400
- Désignation de l'article
- N2XSY 6/10 kV rouge 1 x 35 rm / 16 mm²
- AWG (approx.)
- 2
- Ø extérieur mm (approx.)
- 23,0 - 28,0
- Indice cuivre kg/km
- 518,0
- Poids kg/km (approx.)
- 905,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 0
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892276224
- Numéro de tarif douanier
- 85446010
Caractéristiques techniques N2XSY 6/10 kV rouge 1 x 35 rm / 16 mm²
Câble moyenne tension selon DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, CEI 60502 | |
Plage de température | en pose -5°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Température de court-circuit à l'âme | +250°C durée de court-circuit max. 5 s |
Tension nominale | voir fiche technique |
Tension des service | voir fiche technique |
Tension d'essai | voir fiche technique |
Rayon de courbure minimum | 15x Ø extérieur |
Détails du produit N2XSY 6/10 kV rouge 1 x 35 rm / 16 mm²
Construction
- Conducteur cuivre nu, multibrin selon DIN VDE 0295 cl. 2 / IEC 60228 cl. 2
- couche conductrice intérieure
- Isolation conducteur: polyéthylène réticulé (XLPE) selon HD 620 S2 (type de mélange DIX8)
- Couche conductrice extérieure
- Rubanage conducteur
- Blindage: rubanage en fils de cuivre avec un ou deux conducteurs concentriques
- Rubanage
- Gaine extérieure: PVC selon HD 620 S2 (type de mélange DMV6)
- Couleur de la gaine: rouge
Propriétés
- possibilité pose souterraine
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Remarques
- rm = conducteur rond multibrins
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
- l'isolation des conducteurs et la couche conductrice extérieure sont extrudées ensemble en une seule opération et sont solidement soudées entre elles de manière durable afin de garantir une sécurité de fonctionnement optimale. Pour le montage, il est recommandé d'utiliser un outil de décollement.
- N° d'article 32405, 32407, 32409, 32419, 32421, 32423 : autorisés uniquement pour la pose en terre
Utilisation
- À l'intérieur des bâtiments et dans des chemins de câbles, à l'extérieur lors d'une installation protégée, dans le sol, dans l'eau, ainsi que sur des plateformes pour les installations industrielles, les installations électriques et les centrales électriques. Grâce à de bonnes propriétés de pose, ils peuvent être aisément installées même dans des conduits difficiles. La structure sans décharge partielle avec une couche conductrice interne entre le conducteur et l'isolation en polyéthylène réticulé (VPE) ainsi qu'une couche conductrice externe adhérente sur l'isolation en VPE garantit une grande fiabilité opérationnelle.