![MEGAFLEX® 500-C Câbles de commande et de raccordement, 300/500 V, repérage numéroté, blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M13500_1520x1160.jpg)
![MEGAFLEX® 500-C Câbles de commande et de raccordement, 300/500 V, repérage numéroté, blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M13500_1520x1160.jpg)
MEGAFLEX® 500-C gris 8 G 0,75 mm²
Numéro d'article 13525
- résistant aux huiles
- hautement non-propagateur de la flamme
- type préférentiel CEM
Détails de l'article MEGAFLEX® 500-C gris 8 G 0,75 mm²
- Numéro d'article
- 13525
- Désignation de l'article
- MEGAFLEX® 500-C gris 8 G 0,75 mm²
- AWG (approx.)
- 19
- Ø extérieur mm (approx.)
- 9,5
- Indice cuivre kg/km
- 110,0
- Poids kg/km (approx.)
- 145,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892056468
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques MEGAFLEX® 500-C gris 8 G 0,75 mm²
Câbles de commande et de raccordement selon UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, suivant la DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 | |
Plage de température | en mouvement -30°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Tension d'essai cond./cond. | 3000 V |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit MEGAFLEX® 500-C gris 8 G 0,75 mm²
Construction
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Isolation conducteur: polymère sans halogène
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
- Ruban séparateur
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
- Gaine extérieure: polymère sans halogène
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
- Marquage: métrique
Propriétés
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, intempéries, hydrolyse, graisses
- résistant à l'abrasion, résistant à l'usure
- pour usage en extérieur
- souple
- sans halogène
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- Toxicité des gaz d'incendie selon NF X 70-100
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
- essai au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
- résistant à l'ozone selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
- résistant à l'hydrolyse selon DIN VDE 0472-814 / IEC 60331
- Essai de flexion alternée selon DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
- Pour une pose fixe ou une utilisation flexible, en cas de mouvement libre non répétitif sans guidage forcé du mouvement et sans contrainte de traction, en cas de forte sollicitation mécanique dans des endroits secs, humides, mouillés et à l'extérieur. Comme câble de raccordement et de commande, entre autres dans la construction de machines et d'installations, dans le génie climatique, dans la technique de stockage et de manutention, dans la construction navale ainsi que dans les énergies renouvelables comme la construction d'éoliennes. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.