![LiYv](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M26405_PF_1520x1160.jpg)
![LiYv](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M26405_PF_1520x1160.jpg)
LiYv violet 1 x 1,5 mm² Fût
Numéro d'article 26576
- monoconducteur PVC
- brins fins
- étamé
Détails de l'article LiYv violet 1 x 1,5 mm² Fût
- Numéro d'article
- 26576
- Désignation de l'article
- LiYv violet 1 x 1,5 mm² Fût
- Couleur conducteur
- violet (RAL 4005)
- AWG (approx.)
- 16
- Ø extérieur mm (approx.)
- 2,6
- Indice cuivre kg/km
- 14,4
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- -
- possibilité de coupes
- non
- EAN / GTIN
- 4060892175862
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques LiYv violet 1 x 1,5 mm² Fût
monoconducteur PVC suivant la DIN VDE 0812 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +70°C pose fixe -30°C à +70°C |
Tension maximum de service | 0,14 mm²: 500 V 0,25 - 1,5 mm²: 900 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai | 0,14 mm²: 1200 V 0,25 - 1,5 mm²: 2500 V |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit LiYv violet 1 x 1,5 mm² Fût
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, 0,5 - 1,5 mm²: brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Structure toron:
- 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: approx. 14 x 0,15 mm
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0812
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
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
Fils de câblage souples isolés en PVC pour le câblage d'installations à courant faible, d'appareils de télécommunication et de modules électroniques dans des appareils, des châssis et des armoires ; ne doit pas être utilisé pour des installations à courant fort en dehors des appareils.