![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905812_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905812_PF_1520x1160.jpg)
LT-E-UI conduit gland straight M25x1,5 conduit-OD 26 mm
Numéro d'article 905817
Détails de l'article LT-E-UI conduit gland straight M25x1,5 conduit-OD 26 mm
- Numéro d'article
- 905817
- Item description
- LT-E-UI conduit gland straight M25x1,5 conduit-OD 26 mm
- Thread type
- Metric
- Size
- M25x1,5
- Tube Outer-Ø mm
- 26
- Min
- 18.5
- Inner-Ø mm
- 15
- Thread length mm
- 5
- PU/pc.
- no
- Break package
- 4060892391347
- EAN/GTIN
- 74198090
Caractéristiques techniques LT-E-UI conduit gland straight M25x1,5 conduit-OD 26 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit LT-E-UI conduit gland straight M25x1,5 conduit-OD 26 mm
Téléchargements LT-E-UI conduit gland straight M25x1,5 conduit-OD 26 mm
Accessoires
Produits complémentaires