KVA-MS M50 x 1.5 (CD 29.0-34.0 mm) SZ 54 TL 10 Numéro d'article 90827

Détails de l'article

Numéro d'article
90827
Item description
KVA-MS M50 x 1.5 (CD 29.0-34.0 mm) SZ 54 TL 10
Thread type
metric
Insert coulour
light blue
Cable Ø from / to mm
29.0 - 34.0
Thread length mm
10.0
Spanner size mm
54
Pieces per Packaging Unit
10
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892354298
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass sealing gland
Temperature range -20°C to +105°C
Protection class IP 68 - 10 bar

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • Seal: Soft PVC
      • O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)
      • with colour-coded Soft PVC inserts

Propriétés

      • easy to assemble, time and cost savings
      • Large-area sealing
      • large clamping areas

Tests

      • Test standard EN 60423 (metric thread)

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

    • Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Railway technology<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible