![KVA-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90800_1520x1160.jpg)
![KVA-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90800_1520x1160.jpg)
KVA-MS M40 x 1.5 (CD 14.0-18.0 mm) SZ 43 TL 8
Numéro d'article 90822
Détails de l'article KVA-MS M40 x 1.5 (CD 14.0-18.0 mm) SZ 43 TL 8
- Numéro d'article
- 90822
- Item description
- KVA-MS M40 x 1.5 (CD 14.0-18.0 mm) SZ 43 TL 8
- Thread type
- metric
- Insert coulour
- blue
- Cable Ø from / to mm
- 14.0 - 18.0
- Thread length mm
- 8.0
- Spanner size mm
- 43
- Pieces per Packaging Unit
- 10
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892354243
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques KVA-MS M40 x 1.5 (CD 14.0-18.0 mm) SZ 43 TL 8
Nickel plated brass sealing gland | |
Temperature range | -20°C to +105°C |
Protection class | IP 68 - 10 bar |
Détails du produit KVA-MS M40 x 1.5 (CD 14.0-18.0 mm) SZ 43 TL 8
Construction
- Material: Brass, nickel plated
- Seal: Soft PVC
- O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)
- with colour-coded Soft PVC inserts
Propriétés
- easy to assemble, time and cost savings
- Large-area sealing
- large clamping areas
Tests
- Test standard EN 60423 (metric thread)
Remarques
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Utilisation
- Machine and plant construction
- Robotics
- Automation technology
- Vehicle construction and shipbuilding
- Railway technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
Téléchargements KVA-MS M40 x 1.5 (CD 14.0-18.0 mm) SZ 43 TL 8
Accessoires
Produits complémentaires
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_1520x1160.jpg)