JZ-602-CY gris 4 G 4 mm²
Numéro d'article 82956
- +90°C
- 600 V
- type préférentiel CEM
Détails de l'article JZ-602-CY gris 4 G 4 mm²
- Numéro d'article
- 82956
- Désignation de l'article
- JZ-602-CY gris 4 G 4 mm²
- AWG (approx.)
- 12
- Ø extérieur mm (approx.)
- 13,3
- indice cuivre/km
- 230,0
- Poids kg/km (approx.)
- 456,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892030123
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques JZ-602-CY gris 4 G 4 mm²
Câble de commande et de raccordement PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Plage de température | en mouvement -10°C à +90°C pose fixe -40°C à +90°C |
Tension nominale | UL (AWM) AC 600 V |
Tension d'essai cond./cond. | 3000 V |
Tension de claquage | 6000 V |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit JZ-602-CY gris 4 G 4 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 11008, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection (OZ)
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine intermédiaire: PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Câble de commande flexible (jusqu'à 600 V) approuvé UL/CSA pour les machines dans la construction d'outils et d'installations ; convient pour des utilisations dans des endroits secs, humides, mouillés et en extérieur en cas de sollicitation mécanique moyenne sans contrainte de traction et sans guidage forcé des mouvements, mais pas à l'extérieur. Conçu pour les fabricants de machines orientés vers l'exportation, en particulier pour les États-Unis et le Canada. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.