![JZ-500 HMH / OZ-500 HMH Câbles de commande et de raccordement, 300/500 V, repérage numéroté, non blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11201_1520x1160.jpg)
![JZ-500 HMH / OZ-500 HMH Câbles de commande et de raccordement, 300/500 V, repérage numéroté, non blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11201_1520x1160.jpg)
OZ-500 HMH gris 2 x 0,75 mm²
Numéro d'article 11221
- hautement non-propagateur de la flamme
Détails de l'article OZ-500 HMH gris 2 x 0,75 mm²
- Numéro d'article
- 11221
- Désignation de l'article
- OZ-500 HMH gris 2 x 0,75 mm²
- AWG (approx.)
- 19
- Ø extérieur mm (approx.)
- 5,3
- Indice cuivre kg/km
- 14,4
- Poids kg/km (approx.)
- 47,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892047589
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques OZ-500 HMH gris 2 x 0,75 mm²
Câbles de commande et de raccordement suivant la DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11 | |
Plage de température | en mouvement -25°C à +70°C pose fixe -40°C à +70°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 12,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit OZ-500 HMH gris 2 x 0,75 mm²
Construction
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Isolation conducteur: polymère sans halogène selon DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 (type de mélange TI6)
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en position extérieure (JZ),
- x = sans conducteur de protection (OZ)
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
- Gaine extérieure: polymère sans halogène selon DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8 (type de mélange TM7)
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
- Marquage: métrique
Propriétés
- largement résistant: huiles
- sans halogène
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- essai au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
- précisez la mention «salle blanche» en passant votre commande
Utilisation
- Câble de commande et de raccordement sur les machines-outils, les bandes d'écoulement et de transport, les chaînes de fabrication, dans la construction d'installations, dans le génie climatique, dans les usines métallurgiques, les aciéries et les laminoirs. En cas des contraintes mécaniques moyennes pour une pose fixe ou une utilisation flexible en cas de mouvement libre occasionnel et non répétitif sans guidage forcé du mouvement et sans contrainte de traction. Ce câble est destiné à être utilisé dans des endroits secs, humides ou mouillés ainsi que posé sur enduit.