JZ-500 COLD noir 4 G 1 mm² Numéro d'article 10765
  • Certificat EAC
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • souple au froid
  • pour usage en extérieur
  • largement résistant à l'huile

Détails de l'article

Numéro d'article
10765
Désignation de l'article
JZ-500 COLD noir 4 G 1 mm²
AWG (approx.)
18
Ø extérieur mm (approx.)
6,6
Indice cuivre kg/km
38,4
Poids kg/km (approx.)
86,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892057977
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de commande et de raccordement PVC suivant la DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Plage de température en mouvement -30°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
Tension d'essai cond./cond. 4000 V
Tension de claquage 8000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PVC spécial, Type de mélange TI4
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
      • x = sans conducteur de protection (OZ)
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: PVC spécial flexible à basse température Type de mélange TM4
      • Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • largement résistant: huiles,
      • détails: voir "informations techniques"
      • pour usage en extérieur
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
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
      • Ce câble de commande en PVC flexible au froid est utilisé en cas de sollicitation mécanique moyenne pour une application flexible en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement dans des endroits secs, humides, mouillés et à l'extérieur, comme câble de raccordement et de commande dans des machines-outils, des bandes d'écoulement et de transport, des chaînes de fabrication, dans la construction d'installations, dans la technique de climatisation, dans les entrepôts frigorifiques et de congélation. Des mélanges de PVC sélectionnés garantissent une bonne flexibilité, une installation rationnelle et rapide.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible