![JZ-500-BLACK / OZ-500-BLACK Câble de commande et de raccordement PVC, 300/500 V, repérage numéroté, non blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M10340_PF_1520x1160.jpg)
![JZ-500-BLACK / OZ-500-BLACK Câble de commande et de raccordement PVC, 300/500 V, repérage numéroté, non blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M10340_PF_1520x1160.jpg)
OZ-500-BLACK 7 x 1,5 mm²
Numéro d'article 11648
- résistant aux UV
- pour usage en extérieur
- largement résistant à l'huile
- polyvalent dans l'industrie, en particulier dans la construction de machines et d'installations
Détails de l'article OZ-500-BLACK 7 x 1,5 mm²
- Numéro d'article
- 11648
- Désignation de l'article
- OZ-500-BLACK 7 x 1,5 mm²
- AWG (approx.)
- 16
- Ø extérieur mm (approx.)
- 9,2
- Indice cuivre kg/km
- 101,0
- Poids kg/km (approx.)
- 184,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892007910
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques OZ-500-BLACK 7 x 1,5 mm²
Câble de commande et de raccordement PVC suivant la DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Plage de température | en mouvement -15°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Tension de claquage | 8000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit OZ-500-BLACK 7 x 1,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC, Type de mélange Z 7225
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection (OZ)
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: rayons UV, intempéries
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- pour usage en extérieur
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
-
- Certifications et approbations:
- EAC
- Réf. VDE 7032, valide pour une plage de température jusqu'à +70°C
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
Utilisé pour des applications flexibles impliquant des contraintes mécaniques moyennes avec un mouvement libre, sans contrainte de traction et sans contrôle de mouvement forcé dans des endroits secs, humides et mouillés, ainsi qu'à l'extérieur. Ne peut être posé directement dans le sol ou dans l'eau. Utilisé comme câble de raccordement et de commande dans la construction de machines et d'installations, dans les machines-outils, les chaînes de production, les chaînes de montage et les convoyeurs.