JUMBO PA6 ND95 Polyamide grey Numéro d'article 90409

Détails de l'article

Numéro d'article
90409
Item description
JUMBO PA6 ND95 Polyamide grey
Colour
grey
Nominal size mm
95
Inner-Ø ca. mm
88.5
Outer-Ø ca. mm
105.2
Bending radius mm
200
PU/m
10
Cut-to-length service available
no
EAN/GTIN
4060892380150
customs tariff number
39173300

Caractéristiques techniques

Temperature range -40°C up to +140°C
temporary up to +160°C

Détails du produit

Construction

      • Mod. Polyamide PA 6

Propriétés

      • halogen-free
      • cadmium-free
      • Resistant to a multitude of
      • Fuels
      • Mineral oils
      • Greases
      • Weak bases
      • Weak acids
      • Bending behaviour: very good

Remarques

      • Suitable connection glands: JUMBO gland

Tests

      • Flammability acc. to UL 94: V0

Utilisation

      • Cable protection tube for medium to heavy-duty applications. Capacity/100mm: approx. 1200 N / 800 N
      • Plant and machine construction
      • Robot construction
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Rail technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible