Clamping rings for braided sleeves HTP M40x1,5 Numéro d'article 905558

Détails de l'article

Numéro d'article
905558
Typ
Clamping rings for braided sleeves HTP M40x1,5
Nominal size mm
35
PU/pc.
2
EAN / GTIN
4060892387470
customs tariff number
74152100

Caractéristiques techniques

Temperature range -45°C up to +105°C

Détails du produit

Construction

      • Brass, nickel plated

Remarques

      • In conjunction with the tube connectors LT: Protection classification IP 54

Utilisation

    • To assemble the tube connectors LT to the high temperature protection tube HTP.<br />• The plastic clamping ring is replaced by the brass clamping ring.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible