HSK-PVDF NPT 1/2" natural (CD 10.0-14.0 mm) Numéro d'article 91677
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
91677
Item description
HSK-PVDF NPT 1/2" natur (KD 10,0-14,0 mm)
Thread type
NPT
Colour
natur
Cable Ø from / to mm
10.0 - 14.0
Thread length mm
13,0
Spanner size mm
27
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892364686
Customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

PVDF-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -35°C bis +150°C
Schutzart IP 68 - 10 bar / IP 69K - im angegebenen Klemmbereich, mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde

Détails du produit

Construction

      • Material: Polyvinylidenfluorid (PVDF) V0 nach UL 94
      • Klemmeinsatz: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
      • Dichtung: Fluor-Kautschuk (FPM)

Propriétés

      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • großer Temperaturbereich
      • große Klemmbereiche

Tests

      • Prüfnorm EN 62444

Remarques

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Utilisation

    • Für den Einsatz im chemischen Bereich, bei hohen Temperaturen, bei Langzeit–UV–Belastungen. Die Kabelverschraubung für hohe Ansprüche in der Technik.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible