![HSK-MS-PVDF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97571_PF_1520x1160.jpg)
![HSK-MS-PVDF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97571_PF_1520x1160.jpg)
HSK-MS-PVDF NPT 1/2" (CD 6.0-12.0 mm)
Numéro d'article 97664
Détails de l'article HSK-MS-PVDF NPT 1/2" (CD 6.0-12.0 mm)
- Numéro d'article
- 97664
- Item description
- HSK-MS-PVDF NPT 1/2" (KD 6,0-12,0 mm)
- Thread type
- NPT
- Cable Ø from / to mm
- 6.0 - 12.0
- Thread length mm
- 13,0
- Spanner size mm
- 22,24
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892366703
- Customs tariff number
- 85389099
Caractéristiques techniques HSK-MS-PVDF NPT 1/2" (CD 6.0-12.0 mm)
Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -35°C bis +150°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Détails du produit HSK-MS-PVDF NPT 1/2" (CD 6.0-12.0 mm)
Construction
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Klemmeinsatz: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
-
- Dichtung: Fluor-Kautschuk (FPM)
-
- O-Ring: Fluor-Kautschuk (FPM)
Propriétés
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- großer Temperaturbereich
-
- große Klemmbereiche
Tests
-
- Prüfnorm EN 62444
Remarques
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Utilisation
-
- Kabelverschraubung für hohe Ansprüche in der Technik. Polyvinylidenfluorid für den Einsatz im chemischen Bereich, bei hohen Temperaturen, bei Langzeit–UV–Belastungen.