HSK-MS-PVDF M12 x 1.5 (CD 3.0-6.5 mm) Numéro d'article 97571
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
97571
Item description
HSK-MS-PVDF M12 x 1.5 (CD 3.0-6.5 mm)
Thread type
metric
Cable Ø from / to mm
3.0 - 6.5
Thread length mm
6.5
Spanner size mm
14
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892366628
Customs tariff number
85389099

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass cable gland
Temperature range -35°C to +150°C
Protection class IP 68 - 10 bar / IP 69K

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • Clamp: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
      • Seal: Fluoro rubber (FPM)
      • O-ring: Fluoro rubber (FPM)

Propriétés

      • optimum strain relief through clamping lamella
      • easy to assemble, time and cost savings
      • watertight, dust-tight
      • large temperature range
      • large clamping areas

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

    • Cable gland to meet stringent requirements in technology. Polyvinylidene fluoride for use in the chemical industry, at high temperatures, under long-term UV exposure.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible