HSK-MS-B NPT 3/8" (CD 4.0-8.0 mm) Numéro d'article 92923
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
92923
Item description
HSK-MS-B NPT 3/8" (KD 4,0-8,0 mm)
Thread type
NPT
Cable Ø from / to mm
4.0 - 8.0
Thread length mm
15,0
Spanner size mm
17,19
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892366499
Customs tariff number
85389099

Caractéristiques techniques

Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +100°C
Schutzart IP 68 - 10 bar / IP 69K

Détails du produit

Construction

      • Material: Messing, vernickelt
      • Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
      • Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • Knickschutzfeder: Edelstahl (1.4310)

Propriétés

      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • große Klemmbereiche
      • mit Knickschutzspirale

Tests

      • Prüfnorm EN 62444

Remarques

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Utilisation

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible