![HSK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97558_1520x1160.jpg)
![HSK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97558_1520x1160.jpg)
HSK-R NPT 1/2" blue (CD 5.0-9.0 mm)
Numéro d'article 92631
Détails de l'article HSK-R NPT 1/2" blue (CD 5.0-9.0 mm)
- Numéro d'article
- 92631
- Item description
- HSK-R NPT 1/2" blau (KD 5,0-9,0 mm)
- Thread type
- NPT
- Colour
- blau (RAL 5012)
- Cable Ø from / to mm
- 5.0 - 9.0
- Thread length mm
- 13,0
- Spanner size mm
- 24
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892363283
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques HSK-R NPT 1/2" blue (CD 5.0-9.0 mm)
PA-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K - im angegebenen Klemmbereich, mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde |
Détails du produit HSK-R NPT 1/2" blue (CD 5.0-9.0 mm)
Construction
- Material: Polyamid (PA)
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Propriétés
- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- wasserdicht, staubdicht
- große Klemmbereiche
Tests
- Prüfnorm EN 62444
Remarques
- Für den eigensicheren Bereich "i", sind Kabelverschraubungen in blau, RAL 5012, zu verwenden.
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Utilisation
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Téléchargements HSK-R NPT 1/2" blue (CD 5.0-9.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires