HSK-B PG 21 grey (CD 13.0-18.0 mm) Numéro d'article 90325
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
90325
Item description
HSK-B PG 21 grey (CD 13.0-18.0 mm)
Thread type
Colour
grey (RAL 7035)
Cable Ø from / to mm
13.0 - 18.0
Thread length mm
11.0
Spanner size mm
33
Pieces per Packaging Unit
20
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892364211
Customs tariff number
39269097

Caractéristiques techniques

PA cable gland
Temperature range -40°C to +100°C
Protection class IP 68 - 10 bar / IP 69K - within the specific clamping range with additional o-ring

Détails du produit

Construction

  • Material: Polyamide (PA)
  • Seal: Nitrile butadiene rubber (NBR)

Propriétés

  • halogen-free
  • phosphor-free
  • silicone-free
  • cadmium-free
  • optimum strain relief through clamping lamella
  • easy to assemble, time and cost savings
  • watertight, dust-tight
  • large clamping areas
  • with anti-kink spiral

Tests

  • Test standard EN 62444

Remarques

  • Legend:
  • Dimensions
  • TD - Thread Diameter
  • TL - Thread Length
  • SZ - Spanner Size

Utilisation

  • Machine and plant construction
  • Robotics
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Railway technology
  • Installation technology
  • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible