HELUcond PFA NW 23 black Numéro d'article 905590

Détails de l'article

Numéro d'article
905590
Item description
HELUcond PFA NW 23 black
Nominal size mm
23
Inner-Ø ca. mm
23
Outer-Ø ca. mm
28.6
PU/m
50
Cut-to-length service available
no
EAN/GTIN
4060892380280
customs tariff number
39173300

Caractéristiques techniques

Temperature range -200°C up to +260°C

Détails du produit

Construction

  • PFA

Propriétés

  • UV-resistant
  • Resistant to a multitude of
  • Fuels
  • Cleaning agents
  • Lubricants
  • Acids and alkalis

Remarques

  • Suitable connection glands: HELUquick, HSSV

Tests

  • Flammability acc. to UL 94: V0

Utilisation

  • Excellent thermal, electrical and chemical properties; abrasion resistance and dimensionally stable.
  • Plant and machine construction
  • Automation technology
  • Vehicle construction and shipbuilding
  • Rail technology
  • Installation technology
  • Chemical plants
  • Heating and air-conditioning technology

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible