HELUcond PFA NW 10 black
Numéro d'article 905586
Détails de l'article HELUcond PFA NW 10 black
- Numéro d'article
- 905586
- Item description
- HELUcond PFA NW 10 black
- Nominal size mm
- 10
- Inner-Ø ca. mm
- 9.8
- Outer-Ø ca. mm
- 13
- PU/m
- 50
- Cut-to-length service available
- no
- EAN/GTIN
- 4060892380242
- customs tariff number
- 39173300
Caractéristiques techniques HELUcond PFA NW 10 black
Temperature range | -200°C up to +260°C |
Détails du produit HELUcond PFA NW 10 black
Construction
-
- PFA
Propriétés
-
- UV-resistant
- Resistant to a multitude of
-
- Fuels
-
- Cleaning agents
-
- Lubricants
-
- Acids and alkalis
Remarques
-
- Suitable connection glands: HELUquick, HSSV
Tests
-
- Flammability acc. to UL 94: V0
Utilisation
-
• Excellent thermal, electrical and chemical properties; abrasion resistance and dimensionally stable.<br /><br />• Plant and machine construction<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Rail technology<br />• Installation technology<br />• Chemical plants<br />• Heating and air-conditioning technology
Accessoires
Produits complémentaires