![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91621_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91621_1520x1160.jpg)
HELUcond PE-B NW 29 black
Numéro d'article 93787
Détails de l'article HELUcond PE-B NW 29 black
- Numéro d'article
- 93787
- Item description
- HELUcond PE-B NW 29 black
- Nominal size mm
- 29
- Inner-Ø ca. mm
- 28.5
- Outer-Ø ca. mm
- 34.5
- Bending radius mm
- 115
- PU/m
- 25
- Cut-to-length service available
- no
- EAN/GTIN
- 4060892379086
- customs tariff number
- 39173300
Caractéristiques techniques HELUcond PE-B NW 29 black
Temperature range | -40°C up to +70°C temporary up to +90°C |
Détails du produit HELUcond PE-B NW 29 black
Construction
- Mod. Polyethylene
Propriétés
- halogen-free
- resistant to bases
Remarques
- Suitable connection glands: HELUquick
Tests
- Flammability acc. to UL 94: HB
Utilisation
- Cable protection tube for weak stress applications. Capacity/100mm NW 17: approx. 200 N
- Plant and machine construction
- Automation technology
- Installation technology
- Control cabinet construction
Téléchargements HELUcond PE-B NW 29 black
Accessoires
Produits complémentaires
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903459_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904805_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920196_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920196_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920209_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920220_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920229_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920265_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920404_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905858_1520x1160.jpg)