HELUcond PA12-F NW 12 fine profile grey Numéro d'article 920157

Détails de l'article

Numéro d'article
920157
Item description
HELUcond PA12-F NW 12 fine profile grey
Colour
grey
Nominal size mm
12
Inner-Ø ca. mm
12.2
Outer-Ø ca. mm
15.7
Bending radius static
28
PU/m
50
Cut-to-length service available
no
EAN/GTIN
4060892379949
customs tariff number
39173300

Caractéristiques techniques

Temperature range -50°C up to +120°C
temporary up to +150°C

Détails du produit

Construction

      • Mod. Polyamide 12

Propriétés

      • halogen-free
      • cadmium-free
      • Resistant to a multitude of
      • Fuels
      • Mineral oils
      • Greases
      • Weak bases
      • Weak acids

Remarques

      • Suitable connection glands: HELUquick, HSSV

Tests

      • Flammability acc. to UL 94: HB

Utilisation

    • Cable protection tube for heavy-duty applications. Capacity/100mm NW 17: approx. 350 N<br /><br />• Plant and machine construction<br />• Robot construction<br />• Automation technology<br />• Rail technology<br />• Installation technology

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible