HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M32 x 1.5 Numéro d'article 906962
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
906962
Item description
HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M32 x 1.5
Thread type
metric
Cable Ø from / to mm
14.0 - 24.0
Thread length mm
19.0
Spanner size mm
35
Height mm
35
Pieces per Packaging Unit
35
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892350153
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass EX EMC cable gland
Temperature range -40°C to +80°C
Protection class IP 66 / IP 68

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • Contact system: Copper-Beryllium
      • Clamp: Polyamide (PA) 6
      • Seal: Chloroprene rubber (CR)
      • O-ring: Chloroprene rubber (CR)

Propriétés

      • optimum strain relief through clamping lamella
      • easy to assemble, time and cost savings
      • watertight, dust-tight
      • large clamping areas

Tests

      • Test standard EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2012, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Remarques

      • Also available in stainless steel 1.4404, further sizes or for other temperature ranges on request.
      • Certificate of Conformity: IMQ 13 ATEX 018X
      • Marking: Ex-d, Ex-e EX II 2GD Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb III CDb
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size
      • H - Height without thread

Utilisation

    • Zone 1<br />• Zone 2<br />• Zone 21<br />• Zone 22<br />• IIA<br />• IIB<br />• IIC

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible