![HELUTOP® HT-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93867_TZ_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93867_TZ_1520x1160.jpg)
HELUTOP® HT-K NPT 3/4" grey (RAL 7035) (CD 13.0-18.0 mm)
Numéro d'article 99806
Détails de l'article HELUTOP® HT-K NPT 3/4" grey (RAL 7035) (CD 13.0-18.0 mm)
- Numéro d'article
- 99806
- Item description
- HELUTOP® HT-K NPT 3/4" grau (RAL 7035) (KD 13,0-18,0 mm)
- Thread type
- NPT
- Colour
- grau (RAL 7035)
- Cable Ø from / to mm
- 13.0 - 18.0
- Thread length mm
- 15,0
- Spanner size mm
- 33
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892349164
- Customs tariff number
- 39174000
Caractéristiques techniques HELUTOP® HT-K NPT 3/4" grey (RAL 7035) (CD 13.0-18.0 mm)
PA-Kunststoffkabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C kurzzeitig -30°C bis +150°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar / IP 66 |
Détails du produit HELUTOP® HT-K NPT 3/4" grey (RAL 7035) (CD 13.0-18.0 mm)
Construction
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
Propriétés
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
-
- mit Knickschutzspirale für den bewegten Einsatz
Tests
-
- Prüfnorm EN 62444
Remarques
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Utilisation
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik
Téléchargements HELUTOP® HT-K NPT 3/4" grey (RAL 7035) (CD 13.0-18.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires