![HELUTHERM® 145 MULTI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M52630_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTHERM® 145 MULTI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M52630_PF_1520x1160.jpg)
HELUTHERM® 145 MULTI noir 4 G 35 mm²
Numéro d'article 53533
- câble de commande et de raccordement résistant à la température
- avec comportement amélioré en cas d'incendie
- matériau d'isolation et de gaine réticulé
Détails de l'article HELUTHERM® 145 MULTI noir 4 G 35 mm²
- Numéro d'article
- 53533
- Désignation de l'article
- HELUTHERM® 145 MULTI noir 4 G 35 mm²
- AWG (approx.)
- 2
- Ø extérieur mm (approx.)
- 28,4
- Indice cuivre kg/km
- 1344,0
- Poids kg/km (approx.)
- 1992,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892153969
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUTHERM® 145 MULTI noir 4 G 35 mm²
Câbles de commande et de raccordement | |
Plage de température | en mouvement -35°C à +120°C pose fixe -55°C à +145°C |
Température de court-circuit à l'âme | +200°C |
Tension nominale | 0,25 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 95 mm²: AC U0/U 450/750 V 1,5 - 95 mm²: pour une pose fixe et protégée AC U0/U 600/1000 V |
Tension d'essai cond./cond. | 3000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 8x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit HELUTHERM® 145 MULTI noir 4 G 35 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: polyoléfine réticulée
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
- 1 cond.: noir ou vert-jaune
- 2 - 5 cond.: coloré
- 6 - 37 cond.: conducteurs noirs numérotés
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Rubannage non tissé
-
- Gaine extérieure: polyoléfine réticulée
-
- Couleur de la gaine: noir
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, intempéries
-
- résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage
-
- pour usage en extérieur
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
-
- aucune propagation du feu, pas de dégagement de gaz corrosifs et toxiques
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- essai au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
-
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
-
- résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
-
- Certifications et approbations:
- EAC
- 0,5 - 95 mm²: DNV
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
Câble de commande et de raccordement interconnecté et résistant à la chaleur, avec un comportement amélioré en cas d'incendie, pour la connexion de luminaires, de dispositifs de chauffage, de machines électriques, d'armoires de commande et de distributeurs. Sa résistance exceptionnelle à la chaleur se traduit par une durée de vie très longue. Une bonne résistance aux intempéries, à l'humidité, à l'ozone et aux UV permet une utilisation en extérieur, par exemple dans les systèmes de transport. En cas d'incendie, le câble sans halogène ne produit pas de gaz corrosifs et génère peu de fumée ; grâce à la faible charge incendiaire du câble sans halogène, le risque de gaz toxiques en cas d'incendie est considérablement réduit. Les dommages consécutifs à l'incendie aux systèmes de commande et de surveillance, ainsi qu'à la structure en béton et en acier des bâtiments et des installations, sont réduits.