H07RN-F noir 2 x 2,5 mm²
Numéro d'article 37021
- Câble de raccordement en caoutchouc lourd
- résistant aux huiles
- résistant aux intempéries
- pour de contrainte mécanique moyenne
Détails de l'article H07RN-F noir 2 x 2,5 mm²
- Numéro d'article
- 37021
- Désignation de l'article
- H07RN-F noir 2 x 2,5 mm²
- AWG (approx.)
- 14
- Ø extérieur mm (approx.)
- 10,2 - 13,1
- Indice cuivre kg/km
- 48,0
- Poids kg/km (approx.)
- 193,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892164101
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques H07RN-F noir 2 x 2,5 mm²
Câbles de raccordement en caoutchouc, H07RN-F selon DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21; 07RN-F suivant la DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Plage de température | en mouvement -25°C à +60°C pose fixe -30°C à +60°C |
Température de service admissible à l'âme | +60°C |
Tension nominale | AC U0/U 450/750 V |
Tension de service max. admissible | Courant alternatif (AC) cond./terre 476 V Courant triphasé (AC) cond./cond. 825 V Courant continu (DC) cond./terre 619 V Courant continu (DC) cond./cond. 1238 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2500 V |
Contrainte permanente de traction | en pose et en cours d'utilisation, 15 N/mm² |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 4x Ø extérieur en mouvement, avec poulie de renvoi 7,5x Ø extérieur en mouvement, lors de l'enroulement sur touret 5x Ø extérieur |
Détails du produit H07RN-F noir 2 x 2,5 mm²
Construction
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Isolation conducteur: Caoutchouc selon DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (type de mélange EI4)
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308,
- 1 cond.: noir
- 2 - 5 cond.: coloré
- 7 - 37 cond.: conducteurs noirs numérotés
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
- Gaine extérieure: Caoutchouc selon DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (type de mélange EM2)
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
- résistant: huiles, intempéries
- pour usage en extérieur
Tests
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
- Certifications et approbations:
- H07RN-F: HAR
- EAC
Remarques
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
- Câble à gaine en caoutchouc lourd pour une utilisation avec des sollicitations mécaniques moyennes dans des endroits secs, humides et mouillés, dans des sites d'exploitation agricole ainsi qu'à l'extérieur. Il est utilisée pour les appareils dans les entreprises commerciales, par exemple les plaques chauffantes, les lampes portatives, les outils électriques comme les perceuses ou les scies circulaires. Le câble est adapté à une pose fixe sur crépi ainsi que dans des constructions provisoires. Il peut être utilisé en pose fixe protégée dans des tuyaux ou dans des appareils avec une tension nominale allant jusqu'à 1000 V en courant alternatif ou une tension continue allant jusqu'à 750 V par rapport à la terre.