![H05VVC4V5-K Câble de commande PVC, 300/500 V, repérage numéroté, blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M13951_PF_1520x1160.jpg)
![H05VVC4V5-K Câble de commande PVC, 300/500 V, repérage numéroté, blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M13951_PF_1520x1160.jpg)
H05VVC4V5-K gris 18 G 0,5 mm²
Numéro d'article 13067
- résistant aux huiles
- avec gaine intérieure en PVC pour une résistance mécanique accrue
- type préférentiel CEM
- polyvalent dans l'industrie, en particulier dans la construction de machines et d'installations
Détails de l'article H05VVC4V5-K gris 18 G 0,5 mm²
- Numéro d'article
- 13067
- Désignation de l'article
- H05VVC4V5-K gris 18 G 0,5 mm²
- AWG (approx.)
- 20
- Ø extérieur mm (approx.)
- 15,1 - 18,6
- Indice cuivre kg/km
- 156,0
- Poids kg/km (approx.)
- 384,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892028618
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
- désignation alternative
- NYSLYCYÖ-JZ
Caractéristiques techniques H05VVC4V5-K gris 18 G 0,5 mm²
Câble de commande PVC selon DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, CEI 60227-74 | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +70°C pose fixe -40°C à +70°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Tension d'essai cond./blindage | 2000 V |
Tension de claquage | 4000 V |
Résistance de couplage | à 30 MHz, max. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit H05VVC4V5-K gris 18 G 0,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection (OZ)
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine intermédiaire: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: PVC spécial résistant à l'huile selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM5)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
Propriétés
-
- résistant: huiles
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
-
- Certifications et approbations:
- HAR
- EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- En cas de sollicitation mécanique moyenne pour une utilisation flexible en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement dans des endoirts secs, humides et mouillés, mais pas à l'extérieur comme câble de commande dans la construction de machines et de machines-outils, sur les chaînes de production et de montage, les installations de convoyage et les chaînes de fabrication. Les différents composés chimiques ne peuvent pas non plus endommager le câble. En tant que câble pour endroits humides, il est également utilisé de préférence pour le fonctionnement de machines dans les brasseries, les installations d'embouteillage ainsi que dans les installations de lavage. Pour la transmission de signaux de données sans perturbations dans la technique de mesure, de commande et de régulation, dans le cas où un blindage électromagnétique est nécessaire. Les câbles peuvent être déplacés après l'installation, à condition que les câbles ne soient pas surchargés mécaniquement pendant les mouvements. Ces câbles blindés ne sont pas conçus pour des contraintes de flexion permanentes.. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.