EDV-PiMF-CY gris 2 x 2 x 0,75 mm² Numéro d'article 43556
  • Certificat EAC
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • PiMF feuillard métallique
  • isolé PE
  • faible capacité
  • type préférentiel CEM

Détails de l'article

Numéro d'article
43556
Désignation de l'article
EDV-PiMF-CY gris 2 x 2 x 0,75 mm²
AWG (approx.)
19
Ø extérieur mm (approx.)
10,5
indice cuivre/km
61,0
Poids kg/km (approx.)
117,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Eca
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892098208
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de données PVC
Plage de température en mouvement -5°C à +80°C
pose fixe -20°C à +80°C
Tension maximum de service 300 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Tension d'essai cond./blindage 1000 V
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 75 pF/m
Impédance caractéristique à 1 kHz , 360 Ohm,
à 10 kHz , 125 Ohm,
à 100 kHz :, 87 Ohm,
à 1000 kHz :, 70 Ohm,
(valeur de référence)
Atténuation du câble à 1 kHz , 1.1 dB/km
à 10 kHz , 2.7 dB/km
à 100 kHz :, 6.8 dB/km
à 1000 kHz :, 35.0 dB/km
(valeur de référence)
Atténuation de diaphonie à 100 kHz :, 60.00 dB
(valeur de référence)
Inductance approx. 0.40 mH/km
Résistance de couplage à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur
pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PE
      • Repérage des conducteurs selon DIN 47100 (toronnage par paires), coloré
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur des paires
      • Fil de drain par paire, cuivre étamé
      • Élément d'écran: (Paires), feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St), Recouvrement environ 25%
      • Paires (sous film métallique) torsadées en couches, longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
      • Gaine extérieure: PVC suivant la DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7032)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
      • PiMF feuillard métallique

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • En tant que câble de données avec blindage global par paire et capacités réduites, destiné aux terminaux installés dans les domaines médicaux et de la technologie des données. D'autres applications se trouvent dans l'ingénierie des outils et des machines, les fonderies et les laminoirs, ainsi que dans les domaines de la technologie des transports et des procédés. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible