YELLOWFLEX gelb 4 G 35 mm² Art.-Nr. 37285
  • HAR-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • robust
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • Gummi-Anschlussleitung
  • witterungsbeständig
  • zur Verwendung im Freien
  • für hohe mechanische Beanspruchung
  • kundenindividuelle Bedruckung möglich

Artikeldetails

Art.-Nr.
37285
Artikelbezeichnung
YELLOWFLEX gelb 4 G 35 mm²
AWG (ca.)
2
Außen-Ø mm (ca.)
32,5 - 41,1
Cu-Zahl per km
1344,0
Gewicht kg/km (ca.)
2374,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892167362
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Gummi-Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Temperaturbereich bewegt -25°C bis +60°C
nicht bewegt -30°C bis +60°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +60°C
Nennspannung AC U0/U 450/750 V
max. zulässige Betriebsspannung Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 476 V
Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 825 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 619 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1238 V
Prüfspannung Ader/Ader 2500 V
Zugbeanspruchung beim Verlegen und im Betrieb, 15 N/mm²
Mindestbiegeradius nicht bewegt 4x Außen-Ø
bewegt, mit Rollenumlenkung 7,5x Außen-Ø
bewegt, beim Aufwickeln auf Trommeln 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: Gummi nach DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Mischungstyp EI4)
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
      • 2 - 5 adrig: farbig
      • 7 - 12 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
      • Schutzleiter: ab 3 Adern,
      • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
      • x = ohne Schutzleiter
      • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Außenmantel: Gummi nach DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (Mischungstyp EM2)
      • Mantelfarbe: gelb (RAL 1021)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: Witterungseinflüsse
      • weitgehend beständig gegen: Öl, Fette
      • einreißfest, verschleißfest
      • zur Verwendung im Freien

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • kundenindividuelle Bedruckung des Außenmantels möglich; bitte kontaktieren Sie uns

Verwendung

      • Diese robusten Gummischlauchleitungen kommen bei extremen Anforderungen von der Flexibilität sowie der mechanischen Beanspruchung zum Einsatz. Zur Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien, in Hütten- und Walzwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in der Abfüllindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau, in der chemischen Industrie sowie auch im Handwerker- und Hobbybereich. Die gewählte gelbe Mantelfarbe sorgt für noch mehr Sicherheit. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen geschlossenen Systemen ist die Verwendung der Leitung bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder 750 V Gleichspannung gegen Erde zugelassen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible