Zink-Winkelflansch WVF M40 x 1,50
Art.-Nr. 11026147
Artikeldetails Zink-Winkelflansch WVF M40 x 1,50
- Art.-Nr.
- 11026147
- Artikelbezeichnung
- Zink-Winkelflansch WVF M40 x 1,50
- Gewindeart
- metrisch
- Größe innen
- M40 x 1,50
- Länge mm
- 75,0
- Höhe mm
- 52
- Breite mm
- 71,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 5
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892370212
- Zolltarifnummer
- 79070000
Technische Daten Zink-Winkelflansch WVF M40 x 1,50
Zink-Winkelflansch | |
Temperaturbereich | -40°C bis +150°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar |
Details Zink-Winkelflansch WVF M40 x 1,50
Aufbau
-
- Material: Zink-Druckguss vernickelt
-
- O-Ring: Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk (HNBR)
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- H - Höhe
- W - Breite
- L - Länge
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau