Zink-Winkelflansch WVF M16 x 1,50 Art.-Nr. 11026143
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
11026143
Artikelbezeichnung
Zink-Winkelflansch WVF M16 x 1,50
Gewindeart
metrisch
Größe innen
M16 x 1,50
Länge mm
48,0
Höhe mm
30
Breite mm
45,0
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892542763
Zolltarifnummer
79070000

Technische Daten

Zink-Winkelflansch
Temperaturbereich -40°C bis +150°C
Schutzart IP 68 - 10 bar

Details

Aufbau

      • Material: Zink-Druckguss vernickelt
      • O-Ring: Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk (HNBR)

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • H - Höhe
      • W - Breite
      • L - Länge

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible