![WV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98561_PF_1520x1160.jpg)
![WV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98561_PF_1520x1160.jpg)
WV M20 x 1,50
Art.-Nr. 98562
Artikeldetails WV M20 x 1,50
- Art.-Nr.
- 98562
- Artikelbezeichnung
- WV M20 x 1,50
- Gewindelänge mm
- 7,0
- Höhe mm
- 30
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892370069
- Zolltarifnummer
- 79070000
Technische Daten WV M20 x 1,50
Zink-Winkel | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |
Schutzart | IP 65 |
Details WV M20 x 1,50
Aufbau
-
- Material: Zink-Druckguss
-
- O-Ring: Chloropren-Kautschuk (CR)
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau