![WN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94120_PF_1520x1160.jpg)
![WN](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94120_PF_1520x1160.jpg)
WN M63 x 1,5 grau
Art.-Nr. 94127
Artikeldetails WN M63 x 1,5 grau
- Art.-Nr.
- 94127
- Artikelbezeichnung
- WN M63 x 1,5 grau
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 24.0 - 43.0
- Gewindelänge mm
- 20,0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892373572
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten WN M63 x 1,5 grau
PE-Würgenippel | |
Temperaturbereich | -30°C bis +100°C |
Schutzart | IP 54 |
Details WN M63 x 1,5 grau
Aufbau
-
- Material: Polyethylen (PE)
-
- mit Durchstoßmembran aus elastischem Kunststoff für einfache Kabeleinführung
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Hinweise
-
- Offene Würgenippel: auf Anfrage.
-
- Legende:
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads WN M63 x 1,5 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)