PVDF-Verschlussbolzen VSB 4,0 x 25,00 mm schwarz
Art.-Nr. 903517
Artikeldetails PVDF-Verschlussbolzen VSB 4,0 x 25,00 mm schwarz
- Art.-Nr.
- 903517
- Artikelbezeichnung
- PVDF-Verschlussbolzen VSB 4,0 x 25,00 mm schwarz
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Durchmesser x Länge mm
- 4.0 x 25.00
- Material
- Polyvinylidenfluorid (PVDF)
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892360459
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten PVDF-Verschlussbolzen VSB 4,0 x 25,00 mm schwarz
PVDF-Verschlussbolzen | |
Temperaturbereich | -30°C bis +100°C |
Details PVDF-Verschlussbolzen VSB 4,0 x 25,00 mm schwarz
Aufbau
-
- Material:
- natur: Polyamid (PA)
- schwarz (RAL 9005): Polyvinylidenfluorid (PVDF)
- weiß: Polyoxymethylen (POM)
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- L - Länge
- d - Innendurchmesser
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Für nicht belegte Durchlässe.
Downloads PVDF-Verschlussbolzen VSB 4,0 x 25,00 mm schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte