Edelstahl-Verschlussschraube VS-O M32 x 1,5 Art.-Nr. 905950

Artikeldetails

Art.-Nr.
905950
Artikelbezeichnung
Edelstahl-Verschlussschraube VS-O M32 x 1,5
Außen-Ø mm (ca.)
35
Gewindeart
metrisch
Größe
M32 x 1,5
Gewindelänge mm
8,0
Höhe mm
12
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892378171
Zolltarifnummer
73269098

Technische Daten

Edelstahl-Verschlussschraube
Temperaturbereich -15°C bis +200°C
Schutzart IP 68

Details

Aufbau

      • Material: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
      • O-Ring: Fluor-Kautschuk (FPM)
      • mit O-Ring aus FPM

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible