![VS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98128_TZ_1520x1160.jpg)
![VS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98128_TZ_1520x1160.jpg)
VS M50 x 1,5
Art.-Nr. 98134
Artikeldetails VS M50 x 1,5
- Art.-Nr.
- 98134
- Artikelbezeichnung
- VS M50 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Gewindelänge mm
- 9,0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892377952
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten VS M50 x 1,5
Vernickelte-Messing-Verschlussschraube | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Schutzart | IP 54 |
Details VS M50 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Verschlussschrauben für metrische Gewinde größer als M63x1,5 auf Anfrage. Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads VS M50 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte