PP-Schlauchverschraubung USK M32 x 1,5 (25 St.)

PP-Schlauchverschraubung USK M32 x 1,5 (25 St.) Art.-Nr. 97599

Artikeldetails

Art.-Nr.
97599
Artikelbezeichnung
PP-Schlauchverschraubung USK M32 x 1,5 (25 St.)
Gewindeart
metrisch
Größe
M32 x 1,5
Farbe
grau
Gewindelänge mm
15,0
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
36,0
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892382970
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

PP-Schlauchverschraubung
Temperaturbereich -10°C bis +110°C
Schutzart IP 54

Details

Aufbau

      • Material: Polypropylen (PP)

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Schlauchverschraubung für Schutzschläuche vom Typ PT-S, S-PU und Airflex-K.
      • Mit hoher Schutzart.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible