Wellschlauch-Schlauchhalter USH 54,5 grau
Art.-Nr. 91204
Artikeldetails Wellschlauch-Schlauchhalter USH 54,5 grau
- Art.-Nr.
- 91204
- Artikelbezeichnung
- Wellschlauch-Schlauchhalter USH 54,5 grau
- Farbe
- grau
- Höhe mm
- 77
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 54,5
- Breite mm
- 59,7
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892382291
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten Wellschlauch-Schlauchhalter USH 54,5 grau
Wellschlauch-Schlauchhalter | |
Temperaturbereich | -30°C bis +100°C |
Details Wellschlauch-Schlauchhalter USH 54,5 grau
Aufbau
-
- Material: Polycarbonat (PC)
-
- mit Befestigungsflansch
-
- Entflammbarkeit nach UL 94
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Laugen, schwache Säuren, Kraftstoffe, Alkohol, Mineralöle
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Schlauchhalter für Schutzschläuche HELUcond. Universal-Schlauchhalter mit hoher Zugfestigkeit durch Doppelstege.
- Befestigungsbohrungen passend für Schienensysteme horizontal und vertikal im Schaltschrank.