Silikon-Dichteinsatz UNI-DICHT M50 x 1,5 (KD 29,0 - 34,0mm) transparent
Art.-Nr. 904276
Artikeldetails Silikon-Dichteinsatz UNI-DICHT M50 x 1,5 (KD 29,0 - 34,0mm) transparent
- Art.-Nr.
- 904276
- Artikelbezeichnung
- Silikon-Dichteinsatz UNI-DICHT M50 x 1,5 (KD 29,0 - 34,0mm) transparent
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M50 x 1,5
- Farbe Dichteinsätze
- transparent
- Kabel-Ø von / bis mm
- 29,0 - 34,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892358548
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Silikon-Dichteinsatz UNI-DICHT M50 x 1,5 (KD 29,0 - 34,0mm) transparent
Silikon-Dichteinsatz | |
Temperaturbereich | -60°C bis +200°C |
Details Silikon-Dichteinsatz UNI-DICHT M50 x 1,5 (KD 29,0 - 34,0mm) transparent
Aufbau
-
- Material: Silikon
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Größe M20x1,5: Kurze Einsätze sind für PVDF-Verschraubungskörper vorgesehen.
- Die normalen Einsätze sind für Edelstahl- oder Messing-Verschraubungskörper geeignet.
-
- Legende:
- Abmessungen
- W - Breite
- a - Durchmesser der Bohrung
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Bestückung von UNI-DICHT Verschraubungskörpern für den Einsatz im chemischen Bereich und bei hohen Temperaturen.