TPV-Dichteinsatz UNI-DICHT-SIC PG 36 / M50 x 1,5 weiß
Art.-Nr. 903949
Artikeldetails TPV-Dichteinsatz UNI-DICHT-SIC PG 36 / M50 x 1,5 weiß
- Art.-Nr.
- 903949
- Artikelbezeichnung
- TPV-Dichteinsatz UNI-DICHT-SIC PG 36 / M50 x 1,5 weiß
- Gewindeart
- metrisch / PG
- Größe
- M50 x 1,5 / PG 36
- Farbe Dichteinsätze
- weiß
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892357893
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten TPV-Dichteinsatz UNI-DICHT-SIC PG 36 / M50 x 1,5 weiß
TPV-Dichteinsatz | |
Temperaturbereich | -40°C bis +135°C |
Details TPV-Dichteinsatz UNI-DICHT-SIC PG 36 / M50 x 1,5 weiß
Aufbau
-
- Material: thermoplastische Vulkanisate (TPV)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Die UNI-DICHT Dichteinsätze M20x1,5 (Art.-Nr. 903944) sind ausschließlich für UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (Art.-Nr. 90831) geeignet.
- Die UNI-DICHT Dichteinsätze M20x1,5 (Art.-Nr. 903945) sind ausschließlich für UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (Art.-Nr. 904213) geeignet.
-
- Legende:
- Abmessungen
- W - Breite
- a - Durchmesser der Bohrung
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Bestückung von UNI-DICHT Verschraubungskörpern aus Kunststoff und Messing