Stahlzunge-Kabelbinder TYH 27M Art.-Nr. 97154
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
97154
Artikelbezeichnung
Stahlzunge-Kabelbinder TYH 27M
Typ
TYH 27M
Farbe
transparent
Länge mm
340,0
Belastbarkeit N
540
Bündel Ø mm
90
Breite mm
7,0
Stück pro Verpackungseinheit
500
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892400766
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Stahlzunge-Kabelbinder
Temperaturbereich -60°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6, hitzestabilisiert
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Verwendung

      • Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl. Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible