Stahlzunge-Kabelbinder TYH 24M
Art.-Nr. 96577
Artikeldetails Stahlzunge-Kabelbinder TYH 24M
- Art.-Nr.
- 96577
- Artikelbezeichnung
- Stahlzunge-Kabelbinder TYH 24M
- Typ
- TYH 24M
- Farbe
- transparent
- Länge mm
- 140,0
- Belastbarkeit N
- 130
- Bündel Ø mm
- 29
- Breite mm
- 3,6
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1000
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892400759
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Stahlzunge-Kabelbinder TYH 24M
Stahlzunge-Kabelbinder | |
Temperaturbereich | -60°C bis +105°C |
Details Stahlzunge-Kabelbinder TYH 24M
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6.6, hitzestabilisiert
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
-
- Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl. Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.
Downloads Stahlzunge-Kabelbinder TYH 24M
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte