Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-T TY 5-234M
Art.-Nr. 91057
Artikeldetails Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-T TY 5-234M
- Art.-Nr.
- 91057
- Artikelbezeichnung
- Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-T TY 5-234M
- Typ
- TY 5-234M
- Farbe
- transparent
- Länge mm
- 356,0
- Belastbarkeit N
- 80
- Bündel Ø mm
- 102
- Breite mm
- 2,4
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892400162
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-T TY 5-234M
Stahlzunge-Kabelbinder | |
Temperaturbereich | -60°C bis +85°C |
Details Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-T TY 5-234M
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6.6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
Hinweise
-
- Die Farben braun, rot, orange, gelb, grün, lila, grau auf Anfrage.
Verwendung
-
- Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl. Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Downloads Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-T TY 5-234M
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte