TOPSERV® 650 VFD schwarz 4 G 4 AWG + 2 x 14 AWG Art.-Nr. 59845
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
59845
Artikelbezeichnung
TOPSERV® 650 VFD schwarz 4 G 4 AWG + 2 x 14 AWG
Mantelfarbe
schwarz
Außen-Ø mm (ca.)
33,4
Cu-Zahl per km
1450,0
Gewicht kg/km (ca.)
1861,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892147265
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Motor- und Servoleitung

Details

Aufbau

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible