![TOPSERV® 112 PVC - Lenze](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M707221_PF_1520x1160.jpg)
![TOPSERV® 112 PVC - Lenze](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M707221_PF_1520x1160.jpg)
TOPSERV® 112 PVC - Lenze orange (4G6+(2x1)) mm²
Art.-Nr. 707225
Artikeldetails TOPSERV® 112 PVC - Lenze orange (4G6+(2x1)) mm²
- Art.-Nr.
- 707225
- Artikelbezeichnung
- TOPSERV® 112 PVC - Lenze orange (4G6+(2x1)) mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 16,7
- Cu-Zahl kg/km
- 312,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 491,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892149122
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten TOPSERV® 112 PVC - Lenze orange (4G6+(2x1)) mm²
Spezial-PVC-Motorleitung nach UL AWM Style 2570 CSA AWM VDE-registriert | |
Temperaturbereich | bewegt -0°C bis +60°C nicht bewegt -20°C bis +80°C |
Nennspannung VDE | U0/U 600/1000 V |
Nennspannung UL/CSA | 1000 V |
Prüfspannung | 2000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 15x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details TOPSERV® 112 PVC - Lenze orange (4G6+(2x1)) mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, verzinnt,
- feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.5 / IEC 60228 cl.5
- feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.6 / IEC 60228 cl.6
-
- Aderisolation: bis 6 mm² halogenfreies PP, ab 10 mm² PVC
-
- Aderkennzeichnung:
- Leistungsadern
- Ader 1: schwarz mit Aufdruck U/L1/C/L+
- Ader 2: schwarz mit Aufdruck V/L2
- Ader 3: schwarz mit Aufdruck W/L3/D/L-
- Steueradern
- TOPSERV® 108 PVC ohne Steuerpaare
- TOPSERV® 112 PVC mit 1 Steuerpaar
- Ader 1: schwarz (Siemens) / braun (Lenze) mit Aufdruck BR1
- Ader 2: weiß (Siemens) / weiß (Lenze) mit Aufdruck BR2
- TOPSERV® 119 PVC mit 2 Steuerpaaren
- Paar 1: schwarz mit Ziffern Nr. 5+6
- Paar 2: schwarz mit Ziffern Nr. 7+8
-
- Schutzleiter: GN-GE
-
- Aderschirmung: Steueradern paarweise mit verzinnten Cu-Drähten
-
- Leistungsadern mit den Steuerpaaren in Lagen mit optimalen Schlaglängen und stabilisierenden Füllern verseilt
-
- Gleitbewegung unterstützende Vliesbewicklung
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: orange (RAL 2003)nach DESINA®
Eigenschaften
-
- kapazitätsarm
-
- beständig gegen: Öl
-
- Durch das ca. 85% dichte Abschirmgeflecht optimale Erfüllung der Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Ausgelegt für min. 100.000 Biegezyklen
-
- Diese Leitungen sind nach hohen Qualitätsrichtlinien hergestellt und entsprechen dem DESINA®-Standard
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 60332-1-1 bis -1-3 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-1 bis -1-3
Hinweise
-
- Klammern () bedeuten Schirm
-
- DESINA®, Warenzeichen SIEMENS, SICK, Lenze und Bosch Rexroth siehe Hinweise S. 19
Verwendung
-
Bei diesen Leitungen sind die Leistungsadern ideal mit den Steueradern für die Bremsfunktion und den Thermoschutz kombiniert. Wegen der EMV-Verträglichkeit, also der Störsicherheit, haben die Leitungen einen zusätzlichen Gesamtschirm. Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die Spezifikationen namhafter Servoantriebs- und Steuerungshersteller sowie nach diversen VDE-, UL- und CSA-Normen. Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.